Opublikuj swoje produkty
iQ Granit SD
Tarkett

iQ Granit SD

3.4 z 5 gwiazdek3.4(5 recenzje)

iQ Granit SD to trwale rozpraszająca ładunki elektrostatyczne podłoga winylowa do stosowania w intensywnie użytkowanych laboratoriach, sterylnych pomieszczeniach i miejscach wrażliwych na ładunki elektrostatyczne. Stanowi ona doskonałe połączenie stabilnego i niezawodnego przewodnictwa oraz sprawdzonej trwałości podłóg z serii iQ. Została specjalnie zaprojektowana tak, by współgrać kolorystycznie z pozostałymi produktami z rodziny iQ Granit.

Opis
    • Trwałe rozpraszanie ładunków elektrostatycznych
    • Optymalne koszty w całym cyklu życia
    • Możliwość polerowania na sucho
    • Część szerokiej oferty produktów z rodziny iQ Granit
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytarkett-iq-granit-sd
  • Rodzina produktuTARKETT
  • Grupa produktuFlooring - Homogeneous vinyl
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka