Opublikuj swoje produkty
iQ Megalit
iQ Megalit
    Tarkett

    iQ Megalit

    Niezwykła głębia struktury wykładzin winylowych iQ Megalit z perłowym opalizującym efektem podkreśla ich zdecydowany wyraz i dynamikę wtapianych wzorów mineralnych. Te wykładziny, należące do grupy produktów iQ, mają znakomite właściwości, są niezwykle trwałe, odporne na zużycie i ścieranie, toteż nadają się do wszystkich pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Nie trzeba ich pastować ani woskować — polerowanie na sucho wystarczy, aby przywrócić im pierwotny wygląd.

    Opis
      • Perłowy opalizujący efekt
      • Idealne do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu
      • Najkorzystniejsze na rynku koszty eksploatacji
      • Unikatowe odświeżanie powierzchni przez polerowanie na sucho
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytarkett-iq-megalit
    • Rodzina produktuTARKETT
    • Grupa produktuFlooring - Homogeneous vinyl
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta winylowa
    • Zaprojektowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka