Opublikuj swoje produkty
LinoWall 2.00 mm
Tarkett

LinoWall 2.00 mm

Pierwsze i jedyne linoleum dopuszczone do użytku na ścianach, z certyfikatem klasy reakcji na ogień Bs2-d0. Ta całkowicie nowa kolekcja została stworzona z myślą o architektach i łączy kreatywność z uniwersalnością. Paleta 10 kolorów i prostych wzorów, zaprojektowanych tak, aby pasowały do podłóg Etrusco. LinoWall posiada matową powłokę xf² oraz certyfikat Certfikat Cradle to Cradle® Silver.

Wszystkie materiały są dostępne standardowo w rolkach o szerokości 2 m, a na życzenie w rolkach o szerokości 1 m.

Opis
    • Reakcja na ogień Bs2-d0
    • Paleta 10 kolorów idealnie pasujące do wykładzin Etrusco
    • Możliwość recyklingu po eksploatacji
    • Certfikat Cradle to Cradle® Silver
    • Matowa powłoka xf² zapewniająca doskonałą trwałość i odporność chemiczną
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytarkett-linowall
  • Rodzina produktuTARKETT
  • Grupa produktuWallcovering
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_45
  • Uniclass 2015 DescriptionWall covering and finish systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Coverings
  • OmniClass Number23-15 15 19
  • OmniClass TitleWall Coverings

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka