Opublikuj swoje produkty
Meteor 70
Tarkett

Meteor 70

Meteor 70 zapewnia warstwę ścieralną o grubości 0,7 mm, która odpowiada potrzebom projektowym i komfortowym zarówno w zastosowaniach domowych, jak i pół-komercyjnych. Idealnie dostosowany do warunków mieszkaniowych i opieki dla osób starszych. Kolekcja łączy wydajność i komfort z redukcją hałasu uderzeniowego o 7 dB.

Opis
    • Wyprodukowano w Europie
    • Zapewnia ciepło i komfort pod stopami
    • Ochrona powierzchni TopClean™ PUR ułatwia czyszczenie i konserwację
    • Nie wymaga woskowania ani polerowania
    • 5 nowych kolorów
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytarkett-meteor-70
  • Rodzina produktuTARKETT
  • Grupa produktuFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-02-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka