Opublikuj swoje produkty
Dancefloor - podłogi do baletu
Tarkett

Dancefloor - podłogi do baletu

Rozwiązanie podłogowe Dancefloor (3.45 mm) jest idealnym wyborem dla studia tańca baletowego, dzięki specyficznemu wykończeniu. Każda osoba korzystająca z Dancefloor musi posiadać dedykowane obuwie,odpowiednie do uprawania tańca klasycznego (baletu) z podeszwą skórzaną. Kolekcja zapewnia doskonałą przyczepność, zmniejszone ryzyko doznania kontuzji i zwiększoną wydajność dla profesjonalnych i amatorskich tancerzy. Dostępna w 2 opcjach kolorystycznych: szarym i czarnym.

Opis
    • Wyprodukowano we Francji
    • Doskonała przyczepność
    • Zmniejszone ryzyko kontuzji
    • Zwiększona wydajność
    • Brak wykończenia PU, by zapewnić doskonałą przyczepność i tarcie
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytarkett-sports-dancefloor
  • Rodzina produktuTARKETT
  • Grupa produktuFlooring - Indoor Sports
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3.45
  • Szerokość (mm)2000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Waga netto (kg)3.04
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka