Opublikuj swoje produkty
Flexlock
Tarkett

Flexlock

Flexlock to bezpieczna drewniana podłoga sportowa, łatwa i szybka w montażu, idealna do obiektów przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Dzięki opatentowanej, wielowarstwowej konstrukcji, Flexlock zapewnia stałe sportowe parametry techniczne, maksymalizując wrażenia z użytkowania. Dobra stabilność wymiarowa i bezpieczeństwo są zapewnione dzięki wstępnie zmontowanym, podwójnie wzmocnionym panelom drewnianym Flexlock połączonym z wysokiej jakości pianką. Nasz fabrycznie nakładany lakier sportowy, utwardzany promieniami UV, zapewnia ekstremalną odporność na ścieranie i zarysowania, dzięki czemu Flexlock posiada doskonałe właściwości techniczne.

Opis
    • Unikalny opatentowany system podłóg drewnianych
    • Gotowe do montażu moduły o konstrukcji krzyżowej wentylacji powietrza pod podłogą
    • Jednolite właściwości sportowe dzięki zaprojektowanej konstrukcji Flexlock, maksymalizującej przyjemność użytkownika
    • Dobra amortyzacja ≥50%
    • Stabilny i bezpieczny system dzięki podwójnie wzmocnionej konstrukcji i wysokiej jakości piance zapewniającej dobrą stabilność wymiarową
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytarkett-sports-flexlock
  • Rodzina produktuTARKETT
  • Grupa produktuFlooring - Indoor Sports
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11 21
  • OmniClass TitleWood Composition Flooring

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka