Opublikuj swoje produkty
Lumaflex Energy Linosport xf²
Tarkett

Lumaflex Energy Linosport xf²

Wysokiej jakości rozwiązanie do wielu dyscyplin sportowych i do wielu zastosowań

Nasza podkonstrukcja Lumaflex Energy jest połączona z nawierzchnią Linosport xf², aby osiągnąć wysokie osiągi sportowe i odporność na lekkie imprezy pozasportowe. Idealne rozwiązanie dla wielu dyscyplin sportowych, łącznie z rozgrywaniem zawodów, dzięki 15-milimetrowej konstrukcji z prawdziwego drewna, wykonanej wyłącznie z brzozy, która zapewnia komfort i wydajność, zwiększając doznania sportowe.


Oferuje wysoką odporność na obciążenia punktowe (do 800 kg) i duże obciążenia toczne (do 500 kg) dzięki unikalnemu podwójnemu systemowi łączenia pióro-wpust. Lumaflex Energy może obsługiwać imprezy niesportowe (stoły, krzesła itp.) bez potrzeby dodatkowej ochrony podłogi.

Opis
    • Wysokie parametry techniczne (zgodny z A3, EN 14904)
    • Stabilność i właściwości techniczne dla lepszych osiągnięć sportowych
    • Niezwykle odporny na wszechstronne zastosowanie
    • Unikalny podwójny system łączenia pióro-wpust
    • Zwiększona żywotność dzięki trwałości linoleum
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytarkett-sports-lumaflex-energy-linosport-xf2
  • Rodzina produktuTARKETT
  • Grupa produktuFlooring - Indoor Sports
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka