Opublikuj swoje produkty
Lumaflex Extreme Linosport xf²
Tarkett

Lumaflex Extreme Linosport xf²

Jedyne rozwiązanie przeznaczone do wielu dyscyplin sportowych oraz wielofunkcyjnego zastosowania, o wyjątkowej odporności na duże obciążenia toczne i punktowe.

Nasza podkonstrukcja Lumaflex Extreme jest połączona z nawierzchnią Linosport xf², zapewniając najwyższą jakość i standardy.

Idealne rozwiązanie dla szerokiej gamy dyscyplin sportowych, łącznie z poziomem wyczynowym dzięki podkonstrukcji z prawdziwego drewna o grubości 18 mm, wykonanej wyłącznie z brzozy, która zapewnia stabilność i wydajność, zwiększając doznania sportowe i zapewniając ekstremalną odporność na użytkowanie.

Zapewnia wyjątkową odporność na obciążenia punktowe (do 1200 kg) i duże obciążenia toczne (do 2000 kg) dzięki unikalnemu podwójnemu systemowi łączenia pióro-wpust. Lumaflex Extreme Linosport xf² może obsługiwać imprezy niesportowe bez potrzeby stosowania jakiejkolwiek ochrony podłogi.

Opis
    • Wysokie właściwości techniczne (zgodny z A3, EN 14904)
    • Stabilność i właściwości techniczne dla lepszych osiągnięć sportowych
    • Niezwykle odporny na wszechstronne zastosowanie
    • Unikalny podwójny system łączenia pióro-wpust
    • Zwiększona żywotność dzięki trwałości linoleum
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytarkett-sports-lumaflex-extreme-linosport-xf2
  • Rodzina produktuTARKETT
  • Grupa produktuFlooring - Indoor Sports
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka