Opublikuj swoje produkty
Multiflex M
Tarkett

Multiflex M

Multiflex M to komfortowe rozwiązanie z systemem montażu bez klejowego, dedykowane do zawodów sportowych, treningów i ćwiczeń rekreacyjnych. Zapewniając idealną równowagę amortyzacji i odkształceń pionowych, Multiflex M może być zastosowany do bardzo wielu różnych aktywności sportowych oraz ćwiczeń fitness. Jego podkonstrukcja tworzy miękką i w 100% jednorodną powierzchnię. Ponadto grubość 38 mm sprawia, że idealnie nadaje się do projektów renowacyjnych. Nasz fabrycznie nakładany lakier sportowy, utwardzany promieniami UV, zapewnia ekstremalną odporność na ścieranie i zarysowania. Dzięki temu Multiflex M Evolution jest systemem gotowym do użycia bez konieczności dodatkowych prac poinstalacyjnych.

Opis
    • System montażu bezklejowego
    • Jednolita podkonstrukcja tworząca miękką i w 100% jednorodną powierzchnię
    • Doskonałe rozwiązanie dla obiektów dedykowanych do zawodów, zajęć sportowych i rekreacyjnych
    • Doskonała równowaga między amortyzacja i odkształceniem pionowym (poziom A4)
    • Doskonały komfort akustyczny
    • Idealny do projektów renowacyjnych: grubość 38 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytarkett-sports-multiflex-m
  • Rodzina produktuTARKETT
  • Grupa produktuFlooring - Indoor Sports
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11 21
  • OmniClass TitleWood Composition Flooring

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka