Opublikuj swoje produkty
Omnisports Active+
Tarkett

Omnisports Active+

Teraz z naszą nową technologią X3LT zapewniamy jeszcze lepsze wrażenia z gry!


Omnisports Active + (8,1 mm) to winylowa nawierzchnia sportowa P2, która zapewnia idealną równowagę między sportowymi osiągami a komfortem, zwiększając wrażenia z gry.

Omnisports Active + (8,1 mm) oferuje dobrą amortyzacje sięgającą 35%, przyczyniając się tym samym do większego bezpieczeństwa i lepszej wydajności sportowców. Do zabezpieczenia powierzchni stosujemy naszą powłokę chronioną znakiem towarowym Clean XP™. Dzięki niej wykładzina zyskuje wyjątkową trwałość, a jej czyszczenie jest łatwe i niedrogie.

Opis
    • Wyprodukowano we Francji
    • Amortyzacja na poziomie P2: ≥35%
    • Dobry komfort pod stopami oraz akustyczny
    • Jednolicie reaktywna powierzchnia dla jednakowego odbicia piłki
    • Odporność na plamy i zarysowania: wzmocniona warstwa winylowa o grubości 0,70 mm
    • Dostępne również z naszą wyjątkową metodą instalacji GreenLay™- w 98% bez kleju
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytarkett-sports-omnisports-active-plus
  • Rodzina produktuTARKETT
  • Grupa produktuFlooring - Indoor Sports
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)8.1
  • Szerokość (mm)2000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Waga netto (kg)4.76
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka