Opublikuj swoje produkty
Omnisports Compact
Tarkett

Omnisports Compact

3.2 z 5 gwiazdek3.2(10 recenzje)

Wykładzina winylowa Omnisports Compact (2,0 mm) idealnie nadaje się do zastosowania w siłowniach i intensywnie użytkowanych pomieszczeniach w obiektach sportowych, np. w korytarzach, szatniach i holach wejściowych. Wysoce odporna na wgniecenia resztkowe i zużycie, ułatwia także przemieszczanie obciążeń toczonych. Zabezpieczono ją naszą powłoką Top Clean XP, aby zapewnić jej wyjątkową trwałość oraz łatwą i ekonomiczną konserwację.

Opis
    • Wyprodukowano we Francji
    • Siłownie, korytarze, wejścia
    • Odporność na wgniecenia resztkowe i zużycie
    • Łatwe przemieszczanie obciążeń toczonych
    • Ekonomiczna konserwacja
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytarkett-sports-omnisports-compact
  • Rodzina produktuTARKETT
  • Grupa produktuFlooring - Indoor Sports
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2
  • Szerokość (mm)2000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Waga netto (kg)3.045
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka