Omnisports Reference Multi-Use (6,2 mm) jest idealną podłogą do uprawiania różnych dyscyplin sportowych, jak również organizowania wydarzeń niesportowych. System zachowuje swoje sportowe osiągi, dzięki wyjątkowej odporności na obciążenia statyczne (krzesła, stoły, trybuny itp.) wynoszącej ≤ 0,10 mm przy obciążeniu krzesła wagą 80kg przez 5 godzin oraz nadzwyczajnej odporności na duże obciążenia toczne (wózki itp.).
Omnisports Reference Multi-Use jest zgodny z normą P1 (EN14904) z ≥25% amortyzacją. System sportowy posiada warstwę ochronną o grubości 0,70 mm wzmocnioną poliuretanem, dzięki czemu jest odporny na plamy i zarysowania, będąc idealnym wyborem do uprawiania wielu dyscyplin sportowych w gimnazjach i szkołach średnich. Powierzchnia ochronna Top Clean XP zapewnia dodatkową trwałość i ekonomiczną konserwację. Jedną z metod instalacji jest nasza trwała, innowacyjna, w 98% bezklejowa metoda GreenLay®, pozwalająca na układanie luzem.
Dostępny w krajach:
| Azja | Europa | Afryka |
|---|---|---|
Afganistan | Austria | Egipt |
Bahrajn | Belgia | |
Irak | Czechy | |
Izrael | Dania | |
Jordania | Estonia | |
Katar | Finlandia | |
Kuwejt | Francja | |
Liban | Grecja | |
Oman | Hiszpania | |
Palestyna | Holandia | |
Turcja | Litwa | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Łotwa | |
Luksemburg | ||
Niemcy | ||
Norwegia | ||
Polska | ||
Portugalia | ||
Słowacja | ||
Słowenia | ||
Szwajcaria | ||
Szwecja | ||
Węgry | ||
Wielka Brytania | ||
Włochy |