Opublikuj swoje produkty
Tenis Stołowy - system sportowy
Tenis Stołowy - system sportowy
    Tarkett

    Tenis Stołowy - system sportowy

    1.9 z 5 gwiazdek1.9(15 recenzje)

    Wykładzina sportowa ze specjalnymi wypustkami, które zapewniają przyczepność, idealną do treningu tenisa stołowego. Wykładzina jest zabezpieczona ochronną powłoką Top Clean XP, zapewniającą dodatkową trwałość i ekonomiczną konserwację. Dostępna w jednej opcji kolorystycznej; czerwony, minimalna ilość 10 rolek (po 30,4 m2).

    Opis
      • Wyprodukowano we Francji
      • Wyjątkowa wytrzymałość
      • Komfort pod stopami
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytarkett-sports-omnisports-speed-table-tennis
    • Rodzina produktuTARKETT
    • Grupa produktuFlooring - Indoor Sports
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3.45
    • Szerokość (mm)2000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta winylowa
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Waga netto (kg)3.04
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka