Opublikuj swoje produkty
Omnisports Training
Tarkett

Omnisports Training

Wykładzina Omnisports Training (5 mm) zapewnia komfort chodzenia i akustyczny podczas uprawiania sportów halowych i zajęć rekreacyjnych. Jest to podłogowa wykładzina winylowa idealna do ćwiczeń fizycznych w szkołach podstawowych, klubach fitness oraz klubach bokserskich. Do zabezpieczenia powierzchni stosujemy naszą powłokę Top Clean XP. Dzięki niej wykładzina zyskuje wyjątkową trwałość, a jej czyszczenie jest łatwe i ekonomiczne.

Opis
    • Wyprodukowano we Francji
    • Zajęcia rekreacyjne
    • Komfort chodzenia i akustyczny
    • Ekonomiczna konserwacja
    • Podłoga przyczyniająca się do poprawy jakości powietrza
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytarkett-sports-omnisports-training
  • Rodzina produktuTARKETT
  • Grupa produktuFlooring - Indoor Sports
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)5
  • Szerokość (mm)2000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Waga netto (kg)3.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka