Opublikuj swoje produkty
Proflex M
Tarkett

Proflex M

Proflex M to niezbędne rozwiązanie do profesjonalnej gry w koszykówkę, które oferuje najwyższą amortyzację i najlepsze osiągi w kolekcji S’match-it. Proflex M to idealna podłoga sportowa do rozgrywania zawodów na najwyższym poziomie, wytrzymująca częste użytkowanie i intensywne sesje treningowe. Nasz fabrycznie nakładany, utwardzany promieniami UV lakier sportowy zapewnia dodatkową ekstremalną odporność na ścieranie i zarysowania.

Opis
    • System podwójnych legarów zapewniający doskonałą amortyzację ≥60% (poziom A4) i doskonałe odbicie piłki
    • Idealne rozwiązanie do treningu na wysokim poziomie i profesjonalnych zawodów, częstych sesji treningowych oraz częstego użytkowania
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytarkett-sports-proflex-m
  • Rodzina produktuTARKETT
  • Grupa produktuFlooring - Indoor Sports
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11 21
  • OmniClass TitleWood Composition Flooring

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka