Opublikuj swoje produkty
Surface wall
Tarkett

Surface wall

Ze względu na wyjątkową trwałość, nasze podłogi winylowe iQ są często stosowane w obiektach związanych z opieką zdrowotną i opieką nad osobami starszymi. Dzięki iQ Surface, trwałość nie jest już zarezerwowana wyłącznie dla szpitali i domów opieki. Ta wszechstronna kolekcja z pięknymi, wielobarwnymi wzorami będzie naturalnie pasować do środowisk, w których wzornictwo ma kluczowe znaczenie, takich jak hotele, restauracje czy miejsca pracy, a w przypadku środowiska szpitalnego uczyni go bardziej przyjaznym dla pacjentów.

Przy grubości zaledwie 2 mm, podłogi winylowe z kolekcji iQ Surface, są w stanie wytrzymać dziesięciolecia ciągłego używania bez obniżania wizualnych aspektów wykładziny.

Opis
    • 5 unikalnych linii kolorystycznych
    • Sznury spawalnicze podkreślające charakter podłogi
    • Idealne rozwiązanie dla sieci, sklepów i hoteli
    • Wieloletnia żywotność
    • Możliwa instalacja na podłodze - iQ Surface
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytarkett-surface-wall
  • Rodzina produktuTARKETT
  • Grupa produktuWallcovering
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_45
  • Uniclass 2015 DescriptionWall covering and finish systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Coverings
  • OmniClass Number23-15 15 19
  • OmniClass TitleWall Coverings

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka