Opublikuj swoje produkty
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
    Tarkett

    Tapiflex Essential 50

    Tapiflex Essential 50 to kolekcja trwałych akustycznych wykładzin winylowych do stosowania w obiektach komercyjnych i półkontraktowych. Ze względu na to, że jest dostępna w wielu harmonijnych wzorach, a także uspokajających kolorach podnoszących wrażenie komfortu i poprawiających samopoczucie, szczególnie nadaje się do stosowania w domach seniora i obiektach edukacyjnych. Dzięki podkładowi z pianki o wysokiej gęstości wykładzina zapewnia nie tylko najlepsze w swojej kategorii właściwości akustyczne (redukcja dźwięków o 20 dB), ale także wyjątkową wygodę chodzenia. Do zabezpieczenia powierzchni stosujemy naszą powłokę Top Clean XP. Dzięki niej wykładzina zyskuje niezwykłą trwałość, a jej czyszczenie jest łatwe i niedrogie. Dostępna także w formacie płytki pod nazwą Tapiflex Tiles 50.

    Opis
      • Harmonijne, uspokajające wzory
      • Rolki 20m (akustyczne i kompaktowe)
      • Redukcja dźwięków o 20 dB
      • Płytki dostępne w formacie 100x25cm i 50x50cm
      • Wygoda chodzenia
      • Niskie koszty pielęgnacji
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytarkett-tapiflex-essential-50
    • Rodzina produktuTARKETT
    • Grupa produktuAcoustic flooring
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3.3
    • Szerokość (mm)2000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta winylowa
    • Zaprojektowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka