Opublikuj swoje produkty
Fischer Profil FischeTHERM Sandwich Panels - Wall panel system
Fischer Profil FischeTHERM Sandwich Panels - Wall panel system
    Tata Steel
    Zarchiwizowane

    Fischer Profil FischeTHERM Sandwich Panels - Wall panel system

    Fischer Profil FischerTHERM wall sandwich panel - FischerTHERM is an insulated, visible-fix, architectural wall-cladding panel that is quick and easy to install for fast build times. Adjustment base available. They are an insulated, flat architectural wall-cladding panels that are offered in a wide range of colours with long-term performance.
    Opis
    • Fischer Profil FischerTHERM Sandwich panels have insulation as follows: CFC-, HCFC-free, pentane-blown foam system with a closed cell structure. Panels are fire rated to: B-s3-d0 according to DIN EN 13501-1
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfisher-therm-wall
    • Rodzina produktuWall Systems
    • Grupa produktuFischer Profil
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyIzolacja
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Płyty warstwowe
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20_14_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal composite panel cladding systems
    • OmniClass Number23-15 13 19 17
    • OmniClass TitleComposite Wall Panels