Opublikuj swoje produkty
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
    Tata Steel
    Zarchiwizowane

    Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel

    Formawall® is a superior flat faced, secret-fix, insulated wall panel, which is a one fix construction giving a high end architectural appearance. The panel can be laid vertically or horizontally. Available in 70mm, 90mm and 120mm insulation thicknesses and bespoke lengths up to 12m to minimise waste and provide U-values down to 0.17 W/m2K.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyformawall
    • Rodzina produktuWall Systems
    • Grupa produktuFormawall
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-07-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Płyty warstwowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural insulated wall panels
    • OmniClass Number23-13 33 15
    • OmniClass TitleWall Exteriors
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls