CONNECTOR COMPOSITION
A 12 mm headed stud
A 4 mm thick 50x75 rectangular pressed base plate with folded corners to create crampons. The stud connector and the base plate are cold riveted together.
Two 10 mm coach screws going through the two holes of the plate.
Galvanised steel screw with sharp Ø 10.0 mm tip, length 100, 120 and 140 mm. All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance.
Dostępny w krajach:
| Europa | Afryka |
|---|---|
Albania | Algieria |
Austria | Libia |
Belgia | Maroko |
Bośnia i Hercegowina | Tunezja |
Bułgaria | Wyspy Zielonego Przylądka |
Chorwacja | |
Czarnogóra | |
Czechy | |
Dania | |
Finlandia | |
Francja | |
Grecja | |
Hiszpania | |
Holandia | |
Irlandia | |
Luksemburg | |
Malta | |
Mołdawia | |
Monako | |
Niemcy | |
Norwegia | |
Polska | |
Portugalia | |
Rumunia | |
San Marino | |
Serbia | |
Słowacja | |
Słowenia | |
Szwajcaria | |
Szwecja | |
Watykan | |
Węgry | |
Wielka Brytania | |
Włochy |