CONNECTOR COMPOSITION
A 4 mm thick 30 x 90 x 38 mm high plate, with 10 mm diameter hole at the top for the passage of the screw
A galvanised steel screw with sharp 10 mm diameter tip, length 100, 120 and 140 mm.
All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance.
Dostępny w krajach:
| Europa | Afryka |
|---|---|
Albania | Algieria |
Austria | Libia |
Belgia | Maroko |
Bośnia i Hercegowina | Tunezja |
Bułgaria | Wyspy Zielonego Przylądka |
Chorwacja | |
Czarnogóra | |
Czechy | |
Dania | |
Finlandia | |
Francja | |
Grecja | |
Hiszpania | |
Holandia | |
Irlandia | |
Luksemburg | |
Malta | |
Mołdawia | |
Monako | |
Niemcy | |
Norwegia | |
Polska | |
Portugalia | |
Rumunia | |
San Marino | |
Serbia | |
Słowacja | |
Słowenia | |
Szwajcaria | |
Szwecja | |
Watykan | |
Węgry | |
Wielka Brytania | |
Włochy |