Opublikuj swoje produkty
P-1 Intersection with priority Cross in Galvanized steel
Tecnivial

P-1 Intersection with priority Cross in Galvanized steel

Triangular signal of different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard
Opis
  • According to EN-12899:1 standard. 2,87 kg (70cm) 4,48 kg(90cm) 10,08kg (135cm) 16,95 (175cm) 70 cm 90 cm 135 cm 175 cm Side
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyp-1-cross-galvanized-steel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-08-01
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)1.8
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOznakowanie - Oznakowanie