Opublikuj swoje produkty
R-502 End of no-passing zone Road sign in Galvanized steel
Tecnivial

R-502 End of no-passing zone Road sign in Galvanized steel

Circular sign with different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard.
Opis
  • According to EN-12899:1 standard. 3,62 kg (60cm) 8,13 kg(90cm) 14,44 kg (120cm) 60 cm 90cm 120cm Diametre
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyr-502-road-sign-galvanized-steel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-08-01
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)1.8
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOznakowanie - Oznakowanie