Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Tecno K Giunti

Tecno K Giunti is leading for the design & production of seismic joint covers for use on all civil and industrial structures such as: hospitals, shopping malls, railway stations, factories, car parks, airports. Tecno K Giunti also designs,with success, ad hoc joint systems for complex issues, tailor-made solutions in all areas of engineering. Tecno K Giunti supports, with the professionalism and experience of its technical team, designers, business owners, entrepreneurs, public administrations. The continuous process of innovation that characterizes Tecno K Giunti can be found in the new series K3D: for joints up to 1 m of wide and movements up to + / – 950 mm, specific for the isolated structures by the earthquake, able to meet the stringent requirements of the new anti-seismic regulations. The combination of technology, experience, beauty and functionality, which well represents the made in Italy, is our mission.


Wyświetl wszystkie obiekty BIM

Najnowsze obiekty BIM

21 11

Kontakt

  +390541945909
  Tecno K Giunti
Via Pietà, 96
47039, Savignano sul Rubicone
Italia
Połącz się ze swoim przedstawicielem handlowym
Zaloguj się, aby się połączyć
Skontaktuj się z producentem
Odwiedź stronę producenta