Opublikuj swoje produkty
K FLOOR - Expansion joint profile - Straight
K FLOOR - Expansion joint profile - Straight
K FLOOR - Expansion joint profile - Straight

    K FLOOR - Expansion joint profile - Straight

    Expansion joint profile for floor joints from 50 mm  to 220 mm subject to movement up to + / -30 mm. Suitable for pedestrian traffic areas. Available variable heights a function of the thickness of the flooring. Central gasket deformable

    • Reduced visual impact. • Bar length 4 m. • Self-tapping fixing L= 50 mm • Black gasket. • Side reinforcements.

    On request: profiles to length,special pieces, floor / wall versions. Available gasket: gray, smooth gaskets, H=80mm.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyK_Floor_Straight
    • Rodzina produktuExpansion Joint Covers
    • Grupa produktuK Floor
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-02-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy połączeń
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints

    Dostępny w krajach:

    Europa