Opublikuj swoje produkty
Elevated Classics [Interline] - Soft Cotton - 90102
Teknoflor

Elevated Classics [Interline] - Soft Cotton - 90102

Elevated Classics offers the timeless beauty of classic, purpose-built textiles with a modern upscale twist. Its subtle abstract designs in calming tones bring a sense of serenity to environments where comfort and clarity matter most. With two versatile designs, Elevated Classics offers the flexibility to mix, match, or stand alone within the collection. Minimalist meets texture. This sleek, weave pattern brings depth and dimension to any space with its soothing color palette. Clean, contemporary, and effortlessly elevated, it’s designed for interiors that value quiet, modern simplicity. Interline is perfect for creating a calming backdrop or adding a touch of refined texture.

Opis
  • Construction: Heterogeneous Resilient Sheet

    Roll Size: 6 ft. x 75 ft.

    Roll Coverage: 50 sq. yd.

    Total Thickness: 2.3mm

    Finish: Urethane

    Wear Layer: 20mil

    Installation: Glue Down

    Limited Warranty: 12-Year Commercial

    10-Year Under Bed (when installed with TEK One or TEK Five v2 Adhesive/s)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyelevated-classics-interline-soft-cotton-90102
  • Rodzina produktuElevated Classics
  • Grupa produktuInterline
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-08-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Kod ETIMEG019720
  • Nazwa ETIMSheet material
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVinyl Sheet Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 15
  • OmniClass TitleResilient Flooring

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone