Opublikuj swoje produkty
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
    Zarchiwizowane

    Piterak® slim 25

    Piterak® Slim is a large size terracotta rainscreen cladding with overlapping horizontal joints. It is installed with clips fixed on vertical profiles. Piterak® Slim is tough, rated Q4 for impact resistance and versatile with large range of colours standards or glazed and custom shape possibilities.

    Opis
    • rectified product ; length from 300 to 1800 mm (+/-2 mm)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypiterak-slim-25
    • Rodzina produktuFacade
    • Grupa produkturainscreen cladding
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-03-27
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)264
    • Szerokość (mm)1800
    • Głębokość (mm)30
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)21.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20_90_13
    • Uniclass 2015 DescriptionClay plain tile cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTerracotta Wall Panels
    • OmniClass Number23-13 37 13
    • OmniClass TitleExterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls