Opublikuj swoje produkty
THTC Carpet Tile Nemo
THTC Carpet Tile Nemo
THTC Carpet Tile Nemo
THTC Carpet Tile Nemo
THTC Carpet Tile Nemo
THTC Carpet Tile Nemo
THTC Carpet Tile Nemo

    THTC Carpet Tile Nemo

    Carpet tiles (Carpet Tiles) designed to suit all areas of use. sheet Good protection against dirt Protects against scratches and mold Easy to install and maintain, has a soft touch surface. Unlike the hard surface of tile floors or cement floors, carpet tiles have a backing that is designed to cushion and absorb force well, so it is suitable for offices, etc. Users can design carpet laying patterns as needed. Or you can place the carpet according to the indicated arrows as well. Use carpet fibers made from polypropylene synthetic fibers. (Polypropylene or PP) and the bottom sheet structure from PVC.
    Opis
    • Construction :Multi-Level Loop Texture Tile Size :

      50 x 50 cm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTHTC_Carpet-Tile_Nemo
    • Rodzina produktuCarpet
    • Grupa produktuTile
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Materiał dodatkowyPVC
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany
    • OmniClass Number23-15 17 17
    • OmniClass TitleCarpet Flooring

    Dostępny w krajach:

    Azja