Opublikuj swoje produkty
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar

    THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar

    Carpets that are used by people to weave to create a carpet. which takes a long time to weave and requires high skill therefore has gained a very high popularity Because there is a resolution in elaborate weaving patterns. You can choose various quality fibers by yourself such as Acrylic (Acrylic), Nylon (Nylon), Wool (Wool), Wool mixed with Nylon (80% Wool / 20% Nylon) and Viscose (Viscose). Carpet production 45-60 days
    Opis
    • Made to order according to the orders that customers want.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTHTC_Hand-Tufted-Carpet_Lobby-Bar
    • Rodzina produktuCarpet
    • Grupa produktuHand-Tufted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)7550
    • Głębokość (mm)3550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyNylon
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Dywany

    Dostępny w krajach:

    Azja