Opublikuj swoje produkty
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar

    TSL-GR45 Hinged grab bar

    his high quality DDA-compliant hinged single-arm grab bar in AISI304 stainless steel is an ideal support device for commercial washrooms. Weighing 6kg, it has been rigorously tested and features an easy-to-use slow-fall mechanism. A sturdy and durable locking mechanism securely holds the bar in either a vertical or horizontal position, making this dropdown Doc M grab bar both versatile and safe for public washrooms. Its minimalist aesthetic, clean lines, concealed fixings and concealed flushplate make it an attractive addition to the contemporary washspace™.
    Opis
    • Weight 6.0Kg 

      Stainless steel grade 304

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTSL-GR45
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)785
    • Głębokość (mm)144
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    • Waga netto (kg)6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe