Opublikuj swoje produkty
AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF

AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF

A range of slim, compact fluorescent uplights for 2 x 55W TC-L lamps. Body and reflector in white painted steel sheet. Minimum recommended mounting height 1.8m and minimum distance from ceiling 900mm. Two fixing centres with rear cable entry to fixing plate (227 x 105mm) designed for fixing to any rigid surface.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny96004637
  • Rodzina produktuIndoor lighting
  • Grupa produktuSurface and Suspended Luminaires
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-05-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)100
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)280
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyAkryl
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115