Opublikuj swoje produkty
1691 - Ball valve straight with press fitting
TIEMME

1691 - Ball valve straight with press fitting

Suitable for domestic and commercial plumbing, industrial and agricultural applications, heating and sanitary systems, pneumatic systems, oils, generally with every non aggressive fluid.
Otherwise stated by specific marks on the valve body (arrows) there is no valve flow direction.

Straight ball valves for water with press fitting
Available with red aluminium “T” handle.

Wide range available, for every need of connection installation from 16mm to 32mm

Aviable products:
Art.1697CK angle valve with check valve
Art.1692 angle valve with loose nut and press fitting


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1691_ball-valve-press-fitting_Valvola-sfera-pressare
  • Rodzina produktuVALVES AND TAPS
  • Grupa produktuBALL VALVES FOR WATER
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-09-08
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC011343
  • Nazwa ETIMBall valve
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetallic Ball Valves
  • OmniClass Number23-27 31 15
  • OmniClass TitleBall Valves

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania