Opublikuj swoje produkty
TIGER Mortar Lightweight Block Plastering

TIGER Mortar Lightweight Block Plastering

• Especially for plastering work on lightweight brick walls. • Packing size 50 kg./bag • Contains a mixture to increase water holding capacity. reduces cracking • Contains a mixture to increase air bubbles. Helps smooth plaster • Contains ingredients to increase adhesion strength. Helps the walls not to fall off • Contains ingredients to increase the formation time. Helps to set the right • Can be used with plaster sprayers.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTIGER_LWB_Plastering_Mortar
  • Rodzina produktuCement
  • Grupa produktuMasonry & Plaster
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-01-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCement
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton