Opublikuj swoje produkty
Coating C-CRYL W680 MATT
Coating C-CRYL W680 MATT
    Tintas CIN

    Coating C-CRYL W680 MATT

    Matt water-based acrylic coating. 

    C-CRYL W680 MATT is an acrylic matt coating for protection of concrete structures. Developed based on the most innovative technologies, C-CRYL W680 MATT increase the durability of the concrete by preventing aggressive agents ingress into. This product has excellent anti-carbonation properties.

    Opis
      • Matt finish 
      • Low carbon dioxide permeability 
      • High water vapour permeability 
      • Low liquid water permeability 
      • Very good resistance to weathering 
      • Low VOC content
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycoating-c-cryl-w680-matt
    • Rodzina produktuCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Grupa produktuTopcoat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAnti-carbonation coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete and Masonry Coatings
    • OmniClass Number23-15 21 13 23
    • OmniClass TitleCoatings for Concrete and Masonry

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Hiszpania
    Portugalia