Opublikuj swoje produkty
Coating C-POX MASTIC ST150 GF
Coating C-POX MASTIC ST150 GF
    Tintas CIN

    Coating C-POX MASTIC ST150 GF

    Multi-purpose surface-tolerant epoxy coating reinforced with glass particles, for steel and concrete surfaces. 

    C-POX MASTIC ST150 GF can be used as a primer and/or intermediate coat in a high-performance anti-corrosion protection system. It is recommended for coating hydroelectric power station gates and structures in permanent contact with water.

    Opis
      • Multipurpose 
      • High build 
      • Low-temperature drying 
      • Water-immersible
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycoating-c-pox-mastic-st150-gf
    • Rodzina produktuCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Grupa produktuSurface Tolerant Primer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_66_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSolvent-borne metal primers
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 01 90.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMaintenance Coatings
    • OmniClass Number23-15 21 13 11
    • OmniClass TitleCorrosion Prevention Paints

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Hiszpania
    Portugalia