Opublikuj swoje produkty
Coating C-POX PRIMER ZN810
Coating C-POX PRIMER ZN810
    Tintas CIN

    Coating C-POX PRIMER ZN810

    Zinc-rich epoxy primer. 

    C-POX PRIMER ZN810 provides excellent cathodic protection of steel structures. When combined with suitable intermediates and topcoats, C-POX PRIMER ZN810 is integrated into protective coating paint systems for environments up to category C5 and high durability, according to the standard ISO 12944.

    Opis
      • Dry film zinc content of 80% by weight, meeting the requirements of the ISO 12944-5 and SSPC-Paint 20 level 2 standards 
      • Easy to apply 
      • Minimum overcoating time of 2,5 hours (at 20 ºC)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycoating-c-pox-primer-zn810
    • Rodzina produktuCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Grupa produktuPrimer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_66_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSolvent-borne metal primers
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSteel Coatings
    • OmniClass Number23-15 21 13 11
    • OmniClass TitleCorrosion Prevention Paints

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Hiszpania
    Portugalia