Opublikuj swoje produkty
Coating C-POX PRIMER ZP160 FD
Coating C-POX PRIMER ZP160 FD
    Tintas CIN

    Coating C-POX PRIMER ZP160 FD

    Polyamide epoxy primer pigmented with zinc phosphate. 

    C-POX PRIMER ZP160 FD provides high-performance anti-corrosive protection for steel structures, for industrial or on-site applications. Applied in a single coat, C-POX PRIMER ZP160 FD provides a high durability protection for C3 atmospheric-corrosivity category environments, according to the standard ISO 12944.

    Opis
      • Fast drying 
      • Compatible with different substrates: steel, aluminium and galvanized steel
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycoating-c-pox-primer-zp160-fd
    • Rodzina produktuCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Grupa produktuPrimer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_66_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSolvent-borne metal primers
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSteel Coatings
    • OmniClass Number23-15 21 13 11
    • OmniClass TitleCorrosion Prevention Paints

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Hiszpania
    Portugalia