Opublikuj swoje produkty
Coating C-THERM S100
Coating C-THERM S100
    Tintas CIN

    Coating C-THERM S100

    Fast drying solvent-based intumescent. 

    C-THERM S100 is an intumescent acrylic coating for passive protection against cellulosic fire of steel structures.

    Opis
      • Fire resistance up to R120 
      • Suitable for fireproofing wood 
      • Fast drying 
      • High build: up to 1500 µm 
      • Short overcoating times 
      • High solids content
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycoating-c-therm-s100
    • Rodzina produktuCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Grupa produktuIntumescent Coating
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Kod ETIMEC000209
    • Nazwa ETIMFire protection compound/binding/foam/sealant
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_43
    • Uniclass 2015 DescriptionIntumescent protective coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 96 46
    • CSI MasterFormat 2014 TitleIntumescent Painting
    • OmniClass Number23-15 21 21 23
    • OmniClass TitleIntumescent Paints

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Hiszpania
    Portugalia