Opublikuj swoje produkty
D-440 dry cement-based grey floor mortar

D-440 dry cement-based grey floor mortar

D-440 is a ready for use, dry, cement-based grey floor mortar, containing specially granulated limestone sand and special organic improving admixtures. Its usage requires only the addition of water.
Opis
  • Form: cementitious powder Color: grey Particle size: Up to 4 mm Water demand: 6,5lt/sack 40 Kg Bulk density of dry mortar: 1,6±0,10 Kg/Lt Bulk density of fresh mortar: 1,85±0,05Kg/Lt Compressive strength after 28 days: (ΕN 1015-11) Class C5 Flexural strength after 28 days: (EN 1015-11) Class F1 Pot life: 2,0 h at 20ο C Reaction to fire: (EN 998-2) Euroclass Α1
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyD440
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2023-01-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCement
  • Zaprojektowano wGrecja
  • Wyprodukowano wGrecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
  • OmniClass Number23-13 15 11
  • OmniClass TitleConcretes

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Europa Ameryka Południowa Afryka Azja