Opublikuj swoje produkty
ENVIRA concrete pervious to water

ENVIRA concrete pervious to water

ENVIRA is an innovative concrete pervious to water. It offers high added value to the construction of outdoor pavings, such as car parks, as it allows rainwater to flow into the substrate. This reduces the cost of building and maintaining drainage systems to handle storm runoff and significantly helps to protect the environment
Opis
  • Compressive strength at 28 days: Up to 15 MPa Maximum aggregate: size 16 mm Dry weight: 1,850-2,000 kg/m3 Slump class / Spread: Not specified Permeability (k): Determined on case-by-case basis
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyENVIRA
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2023-01-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCement
  • Materiał dodatkowySand
  • Zaprojektowano wGrecja
  • Wyprodukowano wGrecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
  • OmniClass Number23-13 15 11
  • OmniClass TitleConcretes

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Europa Ameryka Południowa Afryka Azja