Opublikuj swoje produkty
INTERTOP ready-mix concrete

INTERTOP ready-mix concrete

INTERTOP is a ready-mix concrete that with proper surface treatment can achieve a natural and exceptional finish. The unique formula of INTERTOP ensures high strength and durability over the years, without requiring significant maintenance. The continuous, with minimal joints, natural surface of INTERTOP enhances the architectural looks of the project and offers a harmonious integration with the surroundings.
Opis
  • Min. Compressive strength ≥ C30/37 Flexural strength ≥ 4,0 Mpa Slump Class: S3 (10 – 15 cm) Reinforced with polypropylene micro-fibres
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyINTERTOP
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2023-01-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCement
  • Materiał dodatkowySand
  • Zaprojektowano wGrecja
  • Wyprodukowano wGrecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
  • OmniClass Number23-13 15 11
  • OmniClass TitleConcretes

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Europa Ameryka Południowa Afryka Azja