Opublikuj swoje produkty
INTERTOP TEXTURA  ready-mixed architectural concrete

INTERTOP TEXTURA ready-mixed architectural concrete

Intertop Textura is ready-mixed architectural concrete intended for the construction of high aesthetics exterior cast floors, resistant to time in spaces such as squares, pedestrian streets or in surrounding areas of residential or commercial centers.

Opis
  • Min. Compressive strength ≥ C30/37 Flexural strength ≥ 4,0 Mpa Slump Class: S3 (10 – 15 cm) Reinforced with polypropylene micro-fibres
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyINTERTOP_TEXTURA
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2023-01-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCement
  • Materiał dodatkowySand
  • Zaprojektowano wGrecja
  • Wyprodukowano wGrecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
  • OmniClass Number23-13 15 11
  • OmniClass TitleConcretes

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Europa Ameryka Południowa Afryka Azja