Opublikuj swoje produkty
momentum high-rise – standard

momentum high-rise – standard

3.7 z 5 gwiazdek3.7(16 recenzje)
momentum – standard is a gearless traction elevator for high-rise buildings. It’s ideal for buildings with total floor travel up to 300 feet. Features and benefits: • Mini-AC gearless motor is mounted in machine room above elevator hoistway • Our most advanced engineering technology • Regenerative drive feeds generated power back into the building’s grid, reducing energy costs • Travels at speeds of 350, 500 fpm • Capacities of 2100 – 5000 pounds • Cab design options include powder coated, brushed stainless or an assortment of solid, patterned or wood grain laminates
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymomentum-high-rise-standard-NA
  • Rodzina produktuelevator
  • Grupa produktumomentum elevator
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Windy