Opublikuj swoje produkty
momentum high-rise – performance

momentum high-rise – performance

4.0 z 5 gwiazdek4.0(11 recenzje)
momentum – performance is a gearless traction elevator for high-rise buildings. It’s ideal for buildings with total floor travel up to 825 feet. Features and benefits: • Requires a machine room • Our most advanced engineering technology • Our biggest and most efficient AC machine • Regenerative drive feeds generated power back into the building’s grid, reducing energy costs • Travels at speeds of 700, 1000, 1200 fpm • Capacities of 2500 – 4000 pounds • Cab design options include powder coated, brushed stainless or an assortment of solid, patterned or wood grain laminates.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymomentum-high-rise-performance-NA
  • Rodzina produktuelevator
  • Grupa produktumomentum elevator
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Windy