Opublikuj swoje produkty
Tollco Drip Tray Dishwasher Pro 45x50cm
Tollco Drip Tray Dishwasher Pro 45x50cm
    Tollco
    Zarchiwizowane

    Tollco Drip Tray Dishwasher Pro 45x50cm

    Tollco Drip tray Pro Dishwasheris placed under dishwashers to prevent water damage. It is designed to collect and divert water from hidden areas

    Opis
    • The drip tray is made of transparent impact-resistant polypropylene plastic and is mounted with water-proof double-sided tape to be attached to the floor.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytollco-drip-tray-dishwasher-pro-45x50cm
    • Rodzina produktuDrip Tray Dishwasher
    • Grupa produktuWhitegods underlay
    • Data publikacji2021-10-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)446
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)0.52
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Kuchnia - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCMateriał