Opublikuj swoje produkty
Tollco Drip tray for dishwasher and laundrymachines 60x50cm
Tollco
Zarchiwizowane

Tollco Drip tray for dishwasher and laundrymachines 60x50cm

Tollco Drip tray is a closed trough that is placed under the dishwasher/washing machine and sink cabinet. Collects water leaks from hidden areas and protects the floor from water damage. Comes with outlet that can lead out and make the water leak visible.

Opis
  • The drip tray is made of transparent impact-resistant polypropylene plastic and is mounted with water-proof double-sided tape to be attached to the floor and the wall.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytollco-drip-tray-for-dishwasher-and-laundrymachines-60x50cm
  • Rodzina produktuDrip tray for dishwasher and laundrymachines
  • Grupa produktuTollco floortray kitchen
  • Data publikacji2021-10-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)40
  • Szerokość (mm)596
  • Głębokość (mm)495
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)0.33
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Kuchnia - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCMateriał