Opublikuj swoje produkty
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
    Tom Dixon
    Zarchiwizowane

    Bell Portable LED

    Taking its name from a classic dome shape, Bell is an exercise in reductionism. The hyper-polished surface allows Bell to take on the tone and characteristics of its surroundings while a concealed diffuser produces its soft lighting. Bell Portable LED offers up to 9 hours of battery life.
    Opis
    • Available finishes:

      • Black
      • Silver
      • Gold
      • Copper

      5V Li-ion Battery (Replaceable)

      1 Phase

      IP44 Enclosure Rating

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybell-portable-led
    • Rodzina produktuTom Dixon
    • Grupa produktuPortable Lighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-09-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)280
    • Szerokość (mm)190
    • Głębokość (mm)280
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    • Waga netto (kg)1.36
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_32
    • Uniclass 2015 DescriptionFree standing luminaires