Opublikuj swoje produkty
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
    Tom Dixon
    Zarchiwizowane

    Melt Cone Fat Floor LED

    Melt is evocative of molten glass, the interior of a melting glacier or images of deep space. An imperfect, organic and naturalistic light that produces a mesmerizing hot-blown glass effect. Melt is created through a process of blow moulding and vacuum metallisation to achieve melted orbs with abundant and unusual luminosity. Here the orb sits on a cone-shaped base creating a striking silhouette.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymelt-cone-fat-floor-led
    • Rodzina produktuTom Dixon
    • Grupa produktuFloor Lighting
    • Data publikacji2024-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1745
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    • Waga netto (kg)12
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_32
    • Uniclass 2015 DescriptionFree standing luminaires