Opublikuj swoje produkty
Drake® WASHLET®+ S5 Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
TOTO USA Inc

Drake® WASHLET®+ S5 Two-Piece Toilet - 1.28 GPF

The WASHLET+ bidet seat system neatly conceals the WASHLET power cord and water supply hose for a clean installation. The system is comprised of a WASHLET and toilet which are specially designed for a seamless installation that compliments your bathroom's décor.

Opis
    • High-tech Electronic Bidet Seat and Toilet Combination
    • Concealed supply connection for seamless installation
    • TORNADO FLUSH® system
    • CEFIONTECT® ceramic glaze
    • Elongated front bowl and tank set with WASHLET
    • 12" Rough-in, Less supply
    • EWATER+® auto cleans the wand
    • Convenient slim wireless remote, with illuminated touchpad
    • PREMIST® on bowl before use
    • Front and rear warm water cleansing with adjustable temperature and pressure control
    • Heated seat with temperature control
    • Automatic air deodorizer
    • Warm air drying with three variable temperature settings
    • Docking Station for easy cleaning and installation
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMW7763446CEG-drake-transitional-washlet-plus-S5-two-piece-toilet-128-gpf
  • Rodzina produktuToilet
  • Grupa produktuDrake
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-11-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)29
  • Szerokość (cale)17.19
  • Głębokość (cale)28.31
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Waga netto (lbs)57
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna
Argentyna
Meksyk
Boliwia
Stany Zjednoczone
Brazylia
Chile
Ekwador
Falklandy (Malwiny)
Gujana
Gujana Francuska
Kolumbia
Paragwaj
Peru
Surinam
Urugwaj
Wenezuela