Opublikuj swoje produkty
GF Tub Spout
TOTO USA Inc

GF Tub Spout

Wall-mounted tub spout to match the GF line of faucets.

Opis
  • Laminar flow

    Brass construction

    1/2" NPT connection

    GF, Tub spout, Wall spout

    residential

    COLORS/FINISHES
    • #CP Polished Chrome
    • #BN Brushed Nickel
    CODES/STANDARDS
    NSF/ANSI 61
    LOW-LEAD
    • Meets or exceeds ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • Certifications: IAPMO(cUPC), State of Massachusetts,
    and others
    • Code Compliance: UPC, IPC, NSPC, NPC Canada,
    and others
    • Complies with CA Prop 65 warning requirements
    • #PN Polished Nickel
    • #PFG Polished French Gold
    • #PBR Polished Bronze
    • #MBL Matte Black


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTBG11001U-GF-tub-spout
  • Rodzina produktuMixing Faucets
  • Grupa produktuGF
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)60
  • Szerokość (mm)60
  • Głębokość (mm)189
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna